Zasučni pogon DAPS-0480-090-RS4-F1012-T4
8030623
GTIN 4052568280833
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek
G1/4
Navor pri nazivnem delovnem tlaku in kotu zasuka 0°
480 Nm
Kot zasuka
90 deg
Vzorec izvrtin prirobnice
F10 - F12
Priključek gredi
T36