Magnetna tuljava VACF-B-B2-1

8030802

GTIN 4052568280864

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
24 V DC: 3,3 W
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C