Magnetna tuljava VACF-B-B2-1A

8030804

GTIN 4052568280888

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
24 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 3,9 VA, držalna moč 2,6 VA
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C