Magnetna tuljava VACF-B-B2-7A

8030805

GTIN 4052568280895

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
48 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 3,9 VA, držalna moč 2,7 VA
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C