Magnetna tuljava VACF-B-C1-7
8030812
GTIN 4052568280949
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
48 V DC: 3,4 W
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C