Magnetna tuljava VACF-B-C1-3W

8030817

GTIN 4052568280987

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
230/240 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 5,8 VA, držalna moč 4,6 VA
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C