Magnetna tuljava VACF-A-A1-5

8030821

GTIN 4052568280994

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
12 V DC: 2,8 W
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C