Magnetna tuljava VACF-A-A1-7

8030823

GTIN 4052568281014

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
48 V DC: 2,8 W
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C