Magnetna tuljava VACF-A-A1-16B
8030826
GTIN 4052568281045
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
110/120 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 2,7 VA, držalna moč 1,9 VA
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C