Magnetna tuljava VACF-A-A1-3W

8030828

GTIN 4052568281052

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
230/240 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 3,9 VA, držalna moč 2,8 VA
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C