Ventil s tipalom VMEF-S-M52-E-G14
8031304
GTIN 4052568293901
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1200 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konstrukcijska širina
20 mm