Ventil s tipalom VMEF-SC-M52-M-G18

8031320

GTIN 4052568428426

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
750 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Delovni tlak
2.5 bar - 10 bar
Konstrukcijska širina
20 mm