Ventil s tipalom VMEF-STC-M32-M-G14

8031332

GTIN 4052568428549

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
870 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
3.5 bar - 10 bar
Konstrukcijska širina
20 mm