Ventil s tipalom VMEF-STCZ-M32-M-G18

8031335

GTIN 4052568428570

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
750 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konstrukcijska širina
20 mm