Magnetni ventil VUVG-L10-T32C-MT-M5-1R8L

8031468

GTIN 4052568258733

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
135 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M5
Način upravljanja
električno