Magnetni ventil VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L

8031481

GTIN 4052568258801

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
155 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno