Magnetni ventil VUVG-L10-M52-MT-M7-1R8L
8031485
GTIN 4052568258825
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
320 l/min
Pnevmatični delovni priključek
M7
Način upravljanja
električno