Magnetni ventil VUVG-L14-T32H-MT-G18-1R8L
8031506
GTIN 4052568258887
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
480 l/min - 500 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno