Magnetni ventil VUVG-L18-T32C-AT-G14-1R8L
8031525
GTIN 4052568258924
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
880 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno