Magnetni ventil VUVG-B18-B52-ZT-F-1R8L
8031545
GTIN 4052568259129
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno