Povezovalni kabel NEBV-C1SW2L-P-K-2.5-N-LE2-S9

8032623

GTIN 4052568428617

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
doza, ozka
Električni priključek 1, priključna tehnika
priključna shema, oblika C, v skladu z EN 175301-803
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
2.5 m