Povezovalni kabel NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9
8032626
GTIN 4052568428624
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
doza, ozka
Električni priključek 1, priključna tehnika
priključna shema, oblika C, v skladu z EN 175301-803
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
5 m