Povezovalni kabel NEBV-C1SW3-K-5-N-LE3-S9
8032629
GTIN 4052568428655
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
doza, ozka
Električni priključek 1, priključna tehnika
priključna shema, oblika C, v skladu z EN 175301-803
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
5 m