Magnetni ventil VSVA-B-P53AD-ZTR-A1-1T1L

8033029

GTIN 4052568282295

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, priključek 2 prezračevan, 4 odzračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
700 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 26 mm v skladu z ISO 15407-2
Način upravljanja
električno