Magnetni ventil VSVA-B-T32H-AZ-A1-1T1L
8033063
GTIN 4052568282639
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
900 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 26 mm v skladu z ISO 15407-2
Način upravljanja
električno