Magnetni ventil VSVA-B-P53U-Z-A1-1T1L
8033069
GTIN 4052568282691
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 26 mm v skladu z ISO 15407-2
Način upravljanja
električno