Magnetni ventil VUVG-L14-T32H-A-G18-P1
8033525
GTIN 4052568428884
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
580 l/min - 590 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno