Magnetni ventil VUVG-L14-T32C-M-G18-P1
8033526
GTIN 4052568428891
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
520 l/min - 550 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno