Magnetni ventil VUVG-L14-T32U-M-G18-P1
8033527
GTIN 4052568428907
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
480 l/min - 500 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno