Magnetni ventil VUVG-L14-M52-A-G18-P1
8033529
GTIN 4052568428921
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/8
Način upravljanja
električno