Magnetni ventil VUVG-B14-T32C-AZ-F-P1

8033535

GTIN 4052568428983

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
510 l/min - 600 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno