Magnetni ventil VUVG-B14-T32H-AZ-F-P1
8033537
GTIN 4052568429003
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno