Magnetni ventil VUVG-B14-T32H-MZ-F-P1
8033540
GTIN 4052568429034
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
410 l/min - 450 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno