Magnetni ventil VUVG-B14-M52-AZ-F-P1
8033541
GTIN 4052568429041
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno