Magnetni ventil VUVG-B14-P53E-Z-F-P1
8033545
GTIN 4052568429089
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
460 l/min - 600 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno