Magnetni ventil VUVG-L18-T32C-A-G14-P1

8033547

GTIN 4052568429102

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
880 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno