Magnetni ventil VUVG-L18-B52-G14-P1

8033555

GTIN 4052568429188

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1380 l/min
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno