Magnetni ventil VUVG-B18-T32C-AZ-F-P1
8033559
GTIN 4052568553012
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
800 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno