Magnetni ventil VUVG-B18-T32H-MZ-F-P1

8033564

GTIN 4052568553067

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
770 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno