Magnetni ventil VSVA-B-P53E-ZH-D1-1T1L
8034810
GTIN 4052568283995
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1200 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-2
Način upravljanja
električno