Magnetni ventil VSVA-B-T32W-AZ-D1-1T1L

8034835

GTIN 4052568284091

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1200 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-2
Način upravljanja
električno