Magnetni ventil VSVA-B-T32W-AZTR-D2-1T1L
8034966
GTIN 4052568284329
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2400 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-2
Način upravljanja
električno