Magnetni ventil VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2
8035186
GTIN 4052568294113
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno