Magnetni ventil VUVS-LT25-B52-D-G14-F8
8035188
GTIN 4052568294137
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Pnevmatični delovni priključek
G1/4
Način upravljanja
električno