Tlačni senzor SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M12D

8035304

GTIN 4052568429447

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
0 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
10 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
Prirobnica
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101