Razdelilnik NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M12G4-5R

8035484

GTIN 4052568284657

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Y razdelilnik s kablom na obeh straneh
Dolžina kabla 1
5 m
Dolžina kabla 2
0.3 m
Stopnja zaščite
IP65 - IP68 - IP69K
Tokovna obremenljivost pri 40 °C
3 A