Tlačni senzor SPAN-P10R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8035536

GTIN 4052568284763

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
0 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
10 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
zunanji navoj R1/8 - Notranji navoj M5
Analogni izhod
0 - 10 V - 4–20 mA - 1 - 5 V