Tlačni senzor SPAN-B2R-R18M-PN-PN-L1
8035548
GTIN 4052568284886
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
-1 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
1 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
zunanji navoj R1/8 - Notranji navoj M5