Tlačni senzor SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1

8035551

GTIN 4052568284916

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
-1 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
1 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
Notranji navoj M5