Razdelilnik NEDY-L2R1-V1-A1W4L-U-0.3L-M12G4-2.5R

8035791

GTIN 4052568285210

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Y razdelilnik s kablom na obeh straneh
Dolžina kabla 1
2.5 m
Dolžina kabla 2
0.3 m
Stopnja zaščite
IP65 - IP67
Tokovna obremenljivost pri 40 °C
4 A